Danfoss logo
087N6474 RET2001RF + RX1-S

RET2001RF + RX1-S, Rafhlöður fyrir hitastilli + 230Vac fyrir móttakara

087N6474

RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver

Ráðlagður skipti: 087N6477

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Á/Af stýringJá
Ábyrgð [ár]2
BackplateCustom Backplate
Baklýstur skjárJá
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Breidd [mm]86.00 mm
BúnaðurRoom heating
Category nameDigital RF Thermostat
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Dýpt [mm]30 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EfniABS+PC, non-flammable
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
FæðigerðRafhlöður fyrir hitastilli + 230Vac fyrir móttakara
Fjöldi rása1
FrostvörnJá
Gerð rafhlöðu2 x AA-alkalí-rafhlöður
Gerð stýringarOn/Off hliðræn stýring
Hæð [mm]86 mm
HönnunarstaðallEN 60730-2-9
In scope of WEEEYes
Kúluhörkupróf [°C]75 °C
Einkenni
Gildi
LiturHvítt RAL 9010
LýsingRET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
Málspennuspan útgangsrafliða [A]1 A
Málspennuviðnám útgangsrafliða [A]3 A
Material DescriptionRET2001RF + RX1-S Digi Stat RF + Rcv
Merking á vöruYes
Mótandi stýringJá
On/off hliðræn stýringJá
Product lineMechanical TRV
Rafhlöðuending [ár]2.0 yr
Rafhlöðumagn2
RF svið [m]30 m
RF tíðni [MHz]433.92 MHz
StöðuvísirJá
Takmarkari hitastigs [°C] [hám.]35 °C
Takmarkari hitastigs [°C] [lágm.]5 °C
Umhverfishitastig [°C] [hám.]40 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
Uppsetning3 Wire
ViðmiðunarmengunStig 2
VöruhópurRoom Thermostats, RET
VörulýsingRET2001RF + RX1-S
VörutegundRET2001
VottunCEUKCA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.448 Kilogram
Net weight0.36 Kilogram
Volume1.013 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425239380
Proposition 65No significant risk