Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

Rafhlöður

087N6473

RET2001RF Digi Stat RF

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Á/Af stýring
Ábyrgð [ár]2
BackplateCustom Backplate
Baklýstur skjár
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
BúnaðurRoom heating
Category nameDigital RF Thermostat
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Dýpt [mm]30 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EfniABS+PC, non-flammable
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
FæðigerðRafhlöður
Fjöldi rása1
Frostvörn
Gerð rafhlöðu2 x AA-alkalí-rafhlöður
Gerð stýringarOn/Off hliðræn stýring
Hæð [mm]86 mm
HönnunarstaðallEN 60730-2-9
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
Kúluhörkupróf [°C]75 °C
LiturHvítt RAL 9016
LýsingRET2001RF Digi Stat RF
Málspennuspan útgangsrafliða [A]1 A
Málspennuviðnám útgangsrafliða [A]3 A
Material DescriptionRET2001RF Digi Stat RF
Merking á vöruYes
Mótandi stýring
On/off hliðræn stýring
Product lineMechanical TRV
Rafhlöðuending [ár]2.0 yr
Rafhlöðumagn2
RF svið [m]30 m
RF tíðni [MHz]433.92 MHz
SCIP-málsskjalanr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Stöðuvísir
Takmarkari hitastigs [°C] [hám.]35 °C
Takmarkari hitastigs [°C] [lágm.]5 °C
Umhverfishitastig [°C] [hám.]40 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
Uppsetning3 Wire
ViðmiðunarmengunStig 2
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumElectronic programmable room thermostat
VöruhópurRoom Thermostats, RET
VörulýsingRET2001 RF
VörutegundRET2001
VottunCEUKCA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.218 Kilogram
Net weight0.2 Kilogram
Volume0.604 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425239366
Proposition 65No significant risk