Danfoss logo
RET2001_087N6476_Left

RET2001M, 230Vac

087N6470

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: RET

Ráðlagður skipti: 087N6476

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Á/Af stýring
Ábyrgð [ár]2
BackplateCustom Backplate
Baklýstur skjár
Breidd [mm]86.00 mm
BúnaðurRoom heating
Category nameDigital Thermostat
CE markYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dýpt [mm]43 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EfniABS+PC, non-flammable
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Fæðigerð230Vac
Fjöldi rása1
Frostvörn
Gerð stýringarOn/Off hliðræn stýring
Hæð [mm]86 mm
HönnunarstaðallEN 60730-2-9
In scope of WEEEYes
Kúluhörkupróf [°C]75 °C
LiturHvítt RAL 9010
Einkenni
Gildi
LýsingRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Málspennuspan útgangsrafliða [A]1 A
Málspennuviðnám útgangsrafliða [A]3 A
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V
Merking á vöruYes
Mótandi stýring
On/off hliðræn stýring
Product lineMechanical TRV
Stöðuvísir
Takmarkari hitastigs [°C] [hám.]35 °C
Takmarkari hitastigs [°C] [lágm.]5 °C
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitastig [°C] [hám.]40 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
Uppsetning2 Wire
ViðmiðunarmengunStig 2
Vikmörk±10%
VöruhópurRoom Thermostats, RET
VörulýsingRET2001M
VörutegundRET2001
VottunCEUKCA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.207 Kilogram
Net weight0.17 Kilogram
Volume0.604 Cubic decimeter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425239359
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens