RET1001M, 230Vac
087N6460
RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat
087N6460
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Á/Af stýring | Já |
| Ábyrgð [ár] | 2 |
| Backplate | Custom Backplate |
| Breidd [mm] | 86.00 mm |
| Búnaður | Room heating |
| Category name | Dial Thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dýpt [mm] | 30 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni | ABS+PC, non-flammable |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Fæðigerð | 230Vac |
| Fjöldi rása | 1 |
| Frostvörn | Já |
| Gerð stýringar | On/Off hliðræn stýring |
| Hæð [mm] | 86 mm |
| Hönnunarstaðall | EN 60730-2-9 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kúluhörkupróf [°C] | 75 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Litur | Hvítt RAL 9010 |
| Lýsing | RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat |
| Málspennuspan útgangsrafliða [A] | 1 A |
| Málspennuviðnám útgangsrafliða [A] | 3 A |
| Material Description | RET1001M Dial Stat 230V |
| Merking á vöru | Yes |
| Miðlar | A |
| Product line | Mechanical TRV |
| Stöðuvísir | Já |
| Takmarkari hitastigs [°C] [hám.] | 35 °C |
| Takmarkari hitastigs [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 40 °C |
| UNSPSC-KÓÐI | 41112209 |
| Uppsetning | 3 Wire Installation |
| Viðmiðunarmengun | Stig 2 |
| Vikmörk | ±10% |
| Vöruhópur | Room Thermostats, RET |
| Vörulýsing | RET1001M |
| Vörutegund | RET1001 |
| Vottun | CEUKCA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.176 Kilogram |
| Net weight | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.604 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239335 |
| Proposition 65 | No significant risk |