RET2000B-RF + RX1-S, Rafhlöður fyrir hitastilli + 230Vac fyrir móttakara
087N6444
RET2000
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: RET
087N6444
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 |
| Á/Af stýring | Já |
| Baklýstur skjár | Já |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dýpt [mm] | 35 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Fæðigerð | Rafhlöður fyrir hitastilli + 230Vac fyrir móttakara |
| Frostvörn | Já |
| Gerð rafhlöðu | 2 x AA-alkalí-rafhlöður |
| Hæð [mm] | 84 mm |
| Hitastig [°C] [hám.] | 30 °C |
| Hitastig [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Hitastigsbil (kæling) [°C] [hám.] | 52 °C |
| Hitastigsbil (kæling) [°C] [lágm.] | 52 °C |
| Hönnunarstaðall | EN 60730-2-9 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kælivalkostur | Já |
| Kúluhörkupróf [°C] | 75 °C |
| Lýsing | RET2000 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Málspennuspan útgangsrafliða [A] | 1 A |
| Málspennuviðnám útgangsrafliða [A] | 3 A |
| Material Description | RET2000B-RF + RX1-S |
| Miðlar | A |
| Nákvæmni hitastigs | ±1°C |
| On/off hliðræn stýring | Já |
| Öryggisafrit minnis | Já |
| Product line | Mechanical TRV |
| Rafhlöðumagn | 2 |
| RF svið [m] | 30 m |
| RF tíðni [MHz] | 433.92 MHz |
| Rofavirknimismunur [°C] [hám.] | 1 °C |
| Stöðuvísir | Já |
| Takmarkari hitastigs [°C] [hám.] | 30 °C |
| Takmarkari hitastigs [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 45 °C |
| Valkvæð tímaseinkun þjöppu | Já |
| Valkvætt °C eða °F | Já |
| Viðmiðunarmengun | Stig 2 |
| Vöruhópur | Room Thermostats, RET |
| Vörulýsing | RET2000B-RF + RX1-S |
| Vörutegund | RET2000 |
| Weight per battery | 23 g |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.35 Kilogram |
| Net weight | 0.246 Kilogram |
| Volume | 0.627 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567422159 |
| Proposition 65 | No significant risk |