RMT 230
087N1110
RMT230, Raf-vélrænn herbergishitastillir til nota í 230V rafekrfum með SPDT rofagerð
087N1110
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ábyrgð [ár] | 5 |
| Breidd [mm] | 80.00 mm |
| Category name | Mechanical Dial Thermostat |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dýpt [mm] | 40 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Hæð [mm] | 80 mm |
| Hitastig [°C] [hám.] | 30 °C |
| Hitastig [°C] [lágm.] | 8 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hraðall | Nei |
| In scope of WEEE | Yes |
| Innbyggður hitamælir | Nei |
| Lýsing | RMT230, Raf-vélrænn herbergishitastillir til nota í 230V rafekrfum með SPDT rofagerð |
| Málspennuspan útgangsrafliða [A] | 4 A |
| Málspennuviðnám útgangsrafliða [A] | 10 A |
| Material Description | HITASTILLIR Á VEGG RMT 230 |
| Merking á vöru | Yes |
| Miðlar | A |
| Næturstilling | Nei |
| Product line | Mechanical TRV |
| Rofavirknimismunur [°C] [hám.] | 1 °C |
| Vöruhópur | Electro mechanical room thermostat |
| Vörulýsing | RMT 230 |
| Vörutegund | RMT230 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.138 Kilogram |
| Net weight | 0.134 Kilogram |
| Volume | 0.356 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420019185 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |