Danfoss logo
RMT230_L

RMT-230 R.THERM, Mechanical Dial Thermostat

087N1100

RMT230, Raf-vélrænn herbergishitastillir með hraðal til nota í 230V rafekrfum með SPDT rofagerð

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]5
Breidd [mm]80.00 mm
Category nameMechanical Dial Thermostat
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dýpt [mm]40 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC230 V
Hæð [mm]80 mm
Hitastig [°C] [hám.]30 °C
Hitastig [°C] [lágm.]8 °C
Einkenni
Gildi
Hraðall
In scope of WEEEYes
Innbyggður hitamælirNei
LýsingRMT230, Raf-vélrænn herbergishitastillir með hraðal til nota í 230V rafekrfum með SPDT rofagerð
Málspennuspan útgangsrafliða [A]4 A
Málspennuviðnám útgangsrafliða [A]10 A
Material DescriptionRMT-230 R.THERM
Merking á vöruYes
MiðlarA
NæturstillingNei
Product lineMechanical TRV
Rofavirknimismunur [°C] [hám.]1 °C
VöruhópurElectro mechanical room thermostat
VörulýsingRMT-230 R.THERM
VörutegundRMT230

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.144 Kilogram
Net weight0.138 Kilogram
Volume0.392 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420019062
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens