Danfoss logo
087N7858 TPOneRF + RX1-S V2 R

TPOne- RF G + RX1-S, V2, Rafhlöður fyrir hitastilli + 230Vac fyrir móttakara

087N7858

TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Á/Af á dag6
Á/Af stýring
Ábyrgð [ár]5
BackplateIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Baklýstur skjár
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Besta upphafsstýring
Birtir tíma eða hitastig
Breidd [mm]155.00 mm
BúnaðurRoom heating
Category nameProgrammable thermostat
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Dýpt [mm]30 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EfniABS+PC, non-flammable
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
FæðigerðRafhlöður fyrir hitastilli + 230Vac fyrir móttakara
Fæðispenna [V] AC230 V
Frostvörn
Gerð áætlunar7 daga, 5/2 daga, 24 tíma
Gerð rafhlöðu2 x AA-alkalí-rafhlöður
Gerð stýringarOn/Off load compensation
Hæð [mm]66 mm
Hamur hitastillis
Hitastig [°C] [hám.]35 °C
Hitastig [°C] [lágm.]5 °C
Höggmálspenna [kV]2.5 kV
HönnunarstaðallEN 60730-2-9
In scope of WEEEYes
Innbyggður skynjari
KlukkuskjárAM/PM eða 24 tíma snið
Einkenni
Gildi
Kúluhörkupróf [°C]75 °C
LiturHvítt RAL 9010
LýsingTPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver
Málspennuspan útgangsrafliða [A]1 A
Málspennuviðnám útgangsrafliða [A]3 A
Material DescriptionTPOne- RF G + RX1-S, V2
MiðlarA
Nákvæmni hitastigs±1°C
On/off hliðræn stýring
Product lineMechanical TRV
Rafhlöðuending [ár]2.0 yr
Rafhlöðumagn2
RF svið [m]30 m
RF tíðni [MHz]433.92 MHz
SCIP-málsskjalanr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Seinkuð upphafsstýring
Sjálfvirkur sumartími
Slökkva
Stilling vegna fjarveru/sumarfrí
Tímastillir viðgerðabils
Umhverfishitastig [°C] [hám.]45 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
Valkostur fjarskynjara
Valkvætt °C eða °F
Verksmiðjustillt dagatalsklukkaNei
Verksmiðjustillt forrit
ViðmiðunarmengunStig 2
Vikmörk±15%
Vísir um lítið á rafhlöðu
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumElectronic programmable room thermostat
VöruhópurProgrammable Room Thermostats
VörulýsingTPOne- RF G + RX1-S, V2
VörutegundTPOne
VottunCEUKCA
Yfirtökuvirkni

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.52 Kilogram
Net weight0.48 Kilogram
Volume2.132 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162419267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm