Danfoss logo
TPOne-RF 087N7853 Schedule

TPOne- RF, 230Vac, Programmable thermostat

087N7853

TPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Á/Af á dag6
Á/Af stýringJá
Ábyrgð [ár]5
BackplateCustom Backplate
Baklýstur skjárJá
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Besta upphafsstýringJá
Birtir tíma eða hitastigJá
Breidd [mm]155.00 mm
BúnaðurRoom heating
Category nameProgrammable thermostat
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dýpt [mm]30 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EfniABS+PC, non-flammable
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Fæðigerð230Vac
Fæðispenna [V] AC230 V
FrostvörnJá
Gerð áætlunar7 daga, 5/2 daga, 24 tíma
Gerð rafhlöðu2 x AA-alkalí-rafhlöður
Gerð stýringarOn/Off hliðræn stýring
Hæð [mm]66 mm
Hamur hitastillisJá
Hitastig [°C] [hám.]35 °C
Hitastig [°C] [lágm.]5 °C
Höggmálspenna [kV]2.5 kV
HönnunarstaðallEN 60730-2-9
In scope of WEEEYes
Innbyggður skynjariJá
Einkenni
Gildi
KlukkuskjárAM/PM eða 24 tíma snið
Kúluhörkupróf [°C]75 °C
LiturHvítt RAL 9016
LýsingTPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat
Málspennuspan útgangsrafliða [A]1 A
Málspennuviðnám útgangsrafliða [A]3 A
Material DescriptionTPOne- RF
Merking á vöruYes
MiðlarA
Nákvæmni hitastigs±1°C
On/off hliðræn stýringJá
Product lineMechanical TRV
Rafhlöðumagn2
RF svið [m]30 m
RF tíðni [MHz]433.92 MHz
SCIP-málsskjalanr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Seinkuð upphafsstýringJá
Sjálfvirkur sumartímiJá
SlökkvaJá
Stilling vegna fjarveru/sumarfríJá
Tímastillir viðgerðabilsJá
Umhverfishitastig [°C] [hám.]45 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
Valkostur fjarskynjaraJá
Valkvætt °C eða °FJá
Verksmiðjustillt dagatalsklukkaNei
Verksmiðjustillt forritJá
ViðmiðunarmengunStig 2
Vikmörk± 15%
Vísir um lítið á rafhlöðuJá
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumElectronic programmable room thermostat
VöruhópurProgrammable Room Thermostats
VörulýsingTPOne- RF
VörutegundTPOne
VottunCEUKCA
Weight per battery1 g
YfirtökuvirkniJá

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.305 Kilogram
Net weight0.27 Kilogram
Volume0.9 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5013567423309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm