TPOne- M
087N7852
TPOne-M, Mains powered electronic programmable room thermostat
087N7852
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Á/Af á dag | 6 |
| Á/Af stýring | Já |
| Ábyrgð [ár] | 5 |
| Backplate | Custom Backplate |
| Baklýstur skjár | Já |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Besta upphafsstýring | Já |
| Birtir tíma eða hitastig | Já |
| Breidd [mm] | 155.00 mm |
| Búnaður | Room heating |
| Category name | Programmable thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dýpt [mm] | 30 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni | ABS+PC, non-flammable |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I6(c)7(a) |
| Fæðigerð | 230Vac |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Frostvörn | Já |
| Gerð áætlunar | 7 daga, 5/2 daga, 24 tíma |
| Gerð stýringar | On/Off load compensation |
| Hæð [mm] | 66 mm |
| Hamur hitastillis | Já |
| Hitastig [°C] [hám.] | 35 °C |
| Hitastig [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Höggmálspenna [kV] | 2.5 kV |
| Hönnunarstaðall | EN 60730-2-9 |
| In scope of WEEE | Yes |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Innbyggður skynjari | Já |
| Klukkuskjár | AM/PM eða 24 tíma snið |
| Kúluhörkupróf [°C] | 75 °C |
| Litur | Hvítt RAL 9010 |
| Lýsing | TPOne-M, Mains powered electronic programmable room thermostat |
| Málspennuspan útgangsrafliða [A] | 1 A |
| Málspennuviðnám útgangsrafliða [A] | 3 A |
| Material Description | TPOne- M, 230Vac, forritanlegur hitastil |
| Merking á vöru | Yes |
| Miðlar | A |
| Nákvæmni hitastigs | ±1°C |
| On/off hliðræn stýring | Já |
| Product line | Mechanical TRV |
| Rafhlöðumagn | 1 |
| SCIP-málsskjalanr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Seinkuð upphafsstýring | Já |
| Sjálfvirkur sumartími | Já |
| Slökkva | Já |
| Stilling vegna fjarveru/sumarfrí | Já |
| Tímastillir viðgerðabils | Já |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 45 °C |
| UNSPSC-KÓÐI | 41112209 |
| Valkostur fjarskynjara | Já |
| Valkvætt °C eða °F | Já |
| Verksmiðjustillt dagatalsklukka | Nei |
| Verksmiðjustillt forrit | Já |
| Viðmiðunarmengun | Stig 2 |
| Vikmörk | ±15% |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Electronic programmable room thermostat |
| Vöruhópur | Programmable Room Thermostats |
| Vörulýsing | TPOne- M |
| Vörutegund | TPOne |
| Vottun | CEUKCA |
| Weight per battery | 1 g |
| Yfirtökuvirkni | Já |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.306 Kilogram |
| Net weight | 0.22 Kilogram |
| Volume | 0.966 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567423293 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |