Danfoss logo
TPOne_087N7851_7852_7853_7855_Right

TPOne- B

087N7851

TPOne-B, Battery powered electronic programmable room thermostat

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Á/Af á dag6
Á/Af stýringJá
Ábyrgð [ár]5
BackplateCustom Backplate
Baklýstur skjárJá
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Besta upphafsstýringJá
Birtir tíma eða hitastigJá
Breidd [mm]155.00 mm
BúnaðurRoom heating
Category nameProgrammable thermostat
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.3.17.3
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Dýpt [mm]30 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EfniABS+PC, non-flammable
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
FæðigerðBattery
FrostvörnJá
Gerð áætlunar7 daga, 5/2 daga, 24 tíma
Gerð rafhlöðu2 x AA-alkalí-rafhlöður
Gerð stýringarOn/Off load compensation
Hæð [mm]66 mm
Hamur hitastillisJá
Hitastig [°C] [hám.]35 °C
Hitastig [°C] [lágm.]5 °C
Höggmálspenna [kV]4.0 kV
HönnunarstaðallEN 60730-2-9
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
Innbyggður skynjariJá
KlukkuskjárAM/PM eða 24 tíma snið
Kúluhörkupróf [°C]75 °C
LiturHvítt RAL 9010
LýsingTPOne-B, Battery powered electronic programmable room thermostat
Málspennuspan útgangsrafliða [A]1 A
Málspennuviðnám útgangsrafliða [A]3 A
Material DescriptionTPOne- B
Merking á vöruYes
MiðlarA
Nákvæmni hitastigs±1°C
On/off hliðræn stýringJá
Product lineMechanical TRV
Rafhlöðuending [ár]2.0 yr
Rafhlöðumagn2
SCIP-málsskjalanr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Seinkuð upphafsstýringJá
Sjálfvirkur sumartímiJá
SlökkvaJá
Stilling vegna fjarveru/sumarfríJá
Tímastillir viðgerðabilsJá
Umhverfishitastig [°C] [hám.]45 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
Valkostur fjarskynjaraJá
Valkvætt °C eða °FJá
Verksmiðjustillt dagatalsklukkaNei
Verksmiðjustillt forritJá
ViðmiðunarmengunStig 2
Vísir um lítið á rafhlöðuJá
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumElectronic programmable room thermostat
VöruhópurProgrammable Room Thermostats
VörulýsingTPOne- B
VörutegundTPOne
VottunCEUKCA
Weight per battery23 g
YfirtökuvirkniJá

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.327 Kilogram
Net weight0.27 Kilogram
Volume0.909 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5013567423286
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm