TP5001RF + RX1-S V2, Rafhlöður fyrir hitastilli + 230Vac fyrir móttakara
087N7936
TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver
087N7936
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 |
| Á/Af á dag | 4 |
| Á/Af stýring | Já |
| Ábyrgð [ár] | 5 |
| Backplate | Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver |
| Baklýstur skjár | Já |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Besta upphafsstýring | Já |
| Birtir tíma eða hitastig | Já |
| Breidd [mm] | 86.00 mm |
| Búnaður | Room heating |
| Category name | 5/2 Day Thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Dýpt [mm] | 30 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni | ABS+PC, non-flammable |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I7(a)6(c) |
| Fæðigerð | Rafhlöður fyrir hitastilli + 230Vac fyrir móttakara |
| Frostvörn | Já |
| Gerð áætlunar | 5/2 daga, 24 tíma |
| Gerð rafhlöðu | 2 x AA-alkalí-rafhlöður |
| Gerð stýringar | On/Off load compensation |
| Hæð [mm] | 86 mm |
| Hitastig [°C] [hám.] | 35 °C |
| Hitastig [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Höggmálspenna [kV] | 2.5 kV |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hönnunarstaðall | EN 60730-2-9 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Innbyggður skynjari | Já |
| Klukkuskjár | AM/PM eða 24 tíma snið |
| Kúluhörkupróf [°C] | 75 °C |
| Litur | Hvítt RAL 9010 |
| Lýsing | TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver |
| Málspennuspan útgangsrafliða [A] | 1 A |
| Málspennuviðnám útgangsrafliða [A] | 3 A |
| Material Description | TP5001RF G+ RX1-S Prog Stat RF + Rcv, V2 |
| On/off hliðræn stýring | Já |
| Product line | Mechanical TRV |
| Rafhlöðuending [ár] | 2.0 yr |
| Rafhlöðumagn | 2 |
| RF svið [m] | 30 m |
| RF tíðni [MHz] | 433.92 MHz |
| SCIP-málsskjalanr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Seinkuð upphafsstýring | Já |
| Sjálfvirkur sumartími | Já |
| Stilling vegna fjarveru/sumarfrí | Já |
| Tímastillir viðgerðabils | Já |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 40 °C |
| UNSPSC-KÓÐI | 41112209 |
| Valkostur fjarskynjara | Nei |
| Verksmiðjustillt forrit | Já |
| Viðmiðunarmengun | Stig 2 |
| Vísir um lítið á rafhlöðu | Já |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Electronic programmable room thermostat |
| Vöruhópur | Programmable Room Thermostats |
| Vörulýsing | TP5001RF + RX1-S V2 |
| Vörutegund | TP5001 |
| Vottun | CEUKCA |
| Yfirtökuvirkni | Já |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 418 Gramm |
| Net weight | 418 Gramm |
| Volume | 1.488 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419342 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |