Danfoss logo
 TP5001_087N7935_7931_7933_Left

TP5001M Prog Stat 230V, V2, 230Vac, 5/2 Day Thermostat

087N7935

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Á/Af á dag4
Á/Af stýringJá
Ábyrgð [ár]5
BackplateCustom Backplate
Baklýstur skjárJá
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Besta upphafsstýringJá
Birtir tíma eða hitastigJá
Breidd [mm]86.00 mm
BúnaðurRoom heating
Category name5/2 Day Thermostat
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dýpt [mm]43 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EfniABS+PC, non-flammable
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Fæðigerð230Vac
FrostvörnJá
Gerð áætlunar5/2 daga, 24 tíma
Gerð stýringarOn/Off load compensation
Hæð [mm]86 mm
Hitastig [°C] [hám.]35 °C
Hitastig [°C] [lágm.]5 °C
Einkenni
Gildi
Höggmálspenna [kV]2.5 kV
HönnunarstaðallEN 60730-2-9
In scope of WEEEYes
Innbyggður skynjariJá
KlukkuskjárAM/PM eða 24 tíma snið
Kúluhörkupróf [°C]75 °C
LiturHvítt RAL 9010
LýsingTP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Málspennuspan útgangsrafliða [A]1 A
Málspennuviðnám útgangsrafliða [A]3 A
Material DescriptionTP5001M Prog Stat 230V, V2
On/off hliðræn stýringJá
Product lineMechanical TRV
Rafhlöðumagn2
SCIP-málsskjalanr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Seinkuð upphafsstýringJá
Sjálfvirkur sumartímiJá
Stilling vegna fjarveru/sumarfríJá
Tímastillir viðgerðabilsJá
Umhverfishitastig [°C] [hám.]40 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
Valkostur fjarskynjaraNei
Verksmiðjustillt forritJá
ViðmiðunarmengunStig 2
Vikmörk±10%
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumElectronic programmable room thermostat
VöruhópurProgrammable Room Thermostats
VörulýsingTP5001M Prog Stat 230V, V2
VörutegundTP5001
VottunCEUKCA
YfirtökuvirkniJá

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight208 Gramm
Net weight208 Gramm
Volume0.656 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162419328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm