Danfoss logo
 TP5001_087N7935_7931_7933_Left

TP5001-RF

087N7933

TP5001RF Prog Stat RF

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Á/Af á dag4
Á/Af stýringJá
Ábyrgð [ár]5
BackplateCustom Backplate
Baklýstur skjárJá
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Besta upphafsstýringJá
Birtir tíma eða hitastigJá
Breidd [mm]86.00 mm
BúnaðurRoom heating
Category name5/2 Day Thermostat
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Dýpt [mm]30 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EfniABS+PC, non-flammable
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I7(a)
FæðigerðBattery
Gerð áætlunar5/2 daga, 24 tíma
Gerð rafhlöðu2 x AA-alkalí-rafhlöður
Gerð stýringarOn/Off load compensation
Hæð [mm]86 mm
Hitastig [°C] [hám.]35 °C
Hitastig [°C] [lágm.]5 °C
Höggmálspenna [kV]2.5 kV
Einkenni
Gildi
HönnunarstaðallEN 60730-2-9
In scope of WEEEYes
Innbyggður skynjariJá
KlukkuskjárAM/PM eða 24 tíma snið
Kúluhörkupróf [°C]75 °C
LiturHvítt RAL 9016
LýsingTP5001RF Prog Stat RF
Málspennuspan útgangsrafliða [A]1 A
Málspennuviðnám útgangsrafliða [A]3 A
Material DescriptionTP5001RF Prog Stat RF
Merking á vöruYes
On/off hliðræn stýringJá
Product lineMechanical TRV
Rafhlöðuending [ár]2.0 yr
Rafhlöðumagn2
SCIP-málsskjalanr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Seinkuð upphafsstýringJá
Sjálfvirkur sumartímiJá
Tímastillir viðgerðabilsJá
Umhverfishitastig [°C] [hám.]40 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
Valkostur fjarskynjaraNei
Verksmiðjustillt forritJá
ViðmiðunarmengunStig 2
Vísir um lítið á rafhlöðuJá
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumElectronic programmable room thermostat
VöruhópurProgrammable Room Thermostats
VörulýsingTP5001-RF
VörutegundTP5001
VottunCEUKCA
YfirtökuvirkniJá

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.214 Kilogram
Net weight0.081 Kilogram
Volume0.554 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425239410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm