ITL, Aðgerð: Takmarkandi hitastillir, 90 °C - 100 °C
099-1059
Takmörkunarvirkni (handvirk endurstilling)
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: IT
099-1059
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Takmarkandi hitastillir |
| Breidd [mm] | 54.00 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dýpt [mm] | 57 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Hæð [mm] | 110 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Lýsing | Takmörkunarvirkni (handvirk endurstilling) |
| Málspennuspan útgangsrafliða [A] | 3 A |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Málspennuviðnám útgangsrafliða [A] | 10 A |
| Material Description | ITL |
| Merking á vöru | Yes |
| Product line | Mechanical TRV |
| Rofagerð - takmarka | SPST |
| Takmörkunarsvið [°C] [hám.] | 100 °C |
| Takmörkunarsvið [°C] [lágm.] | 90 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 80 °C |
| Vasalengd [mm] | 120 mm |
| Verksmiðjustillt hita mörk [°C] | 90 °C |
| Vöruhópur | Immersion Thermostats |
| Vörutegund | ITL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.268 Kilogram |
| Net weight | 0.268 Kilogram |
| Volume | 1.202 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567403516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |