Danfoss logo
ITC 099-1057 angled

ITC, Aðgerð: Hitastillir (fiktfrír), 0 °C - 90 °C

099-1057

Control Function (Thermal Re-set)

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðHitastillir (fiktfrír)
Breidd [mm]54.00 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dýpt [mm]56 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Hæð [mm]110 mm
In scope of WEEEYes
LýsingControl Function (Thermal Re-set)
Málspennuspan útgangsrafliða [A]3 A
Einkenni
Gildi
Málspennuviðnám útgangsrafliða [A]10 A
Material DescriptionITC immersion thermostat
Merking á vöruYes
Product lineMechanical TRV
Rofagerð - stýringSPDT
Rofavirknimismunur4 ± 1°C
Stýrisvið hitastigs [°C] [hám.]90 °C
Stýrisvið hitastigs [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°C] [hám.]65 °C
Vasalengd [mm]100 mm
VöruhópurImmersion Thermostats
VörutegundITC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight272 Gram
Net weight272 Gram
Volume1.213 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5013567403462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm