Danfoss logo
Electrical Safety Thermostat type ST-2

ST-2

087N1051

Öryggishitastillir ST-2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni skynjaravasaLátún Ms 58/kopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FestingarstefnaEngin takmörkun
Fjöldi hitaskynjara2
Flutningshitastig [°C] [hám.]80 °C
Flutningshitastig [°C] [lágm.]-15 °C
Geymsluhitastig [°C] [hám.]80 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-15 °C
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
KapalinntakPg 20
Lengd hitaskynjara [mm]100 mm
LýsingÖryggishitastillir ST-2
Material DescriptionHITALIÐI 30-90 C YFIRHV.95 C
Merking á vöruYes
Mismunaþr. STB [K]12 (+/- 3)
Mismunaþr. TR [K]4 (+/- 1)
Munur á framrás- og bakrásarhita STBHandvirkt
Munur á framrás- og bakrásarhita TRSjálfv.
Einkenni
Gildi
Nafnþrýstingur [bar]10 bar
Nákvæmni straumrofa [K] [hám.]6 K
Nákvæmni straumrofa [K] [lágm.]0 K
Öryggistakmarkari STB [°C]95 °C
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
RaftengiAg 1000/1000
SCIP-málsskjalanr.b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
Skynjarahitastig [°C] [hám.]130 °C
SkynjaratengingR ½
Snið magns á pakkningu20 pc
Spanhleðsla raftengja [A]2.5 A
TR-stilling hitastillis [°C] [hám.]90 °C
TR-stilling hitastillis [°C] [lágm.]30 °C
UmbúðastigIP40
Umhverfishitastig [°C] [hám.]80 °C
Ummál hitaskynjara [mm]9.0 mm
Viðnámsgildi raftengja [A]10 A
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSafety thermostats ST-1 and ST-2
VöruhópurSafety Thermostats
VörutegundST-2
Þriggja fasa hleðsla raftengja [A]7 A

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.458 Kilogram
Net weight0.458 Kilogram
Volume2.025 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421715024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm