ST-1
087N1050
Öryggishitastillir ST-1
087N1050
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni skynjaravasa | Látún Ms 58/kopar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Festingarstefna | Engin takmörkun |
| Fjöldi hitaskynjara | 2 |
| Flutningshitastig [°C] [hám.] | 80 °C |
| Flutningshitastig [°C] [lágm.] | -15 °C |
| Geymsluhitastig [°C] [hám.] | 80 °C |
| Geymsluhitastig [°C] [lágm.] | -15 °C |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Kapalinntak | Pg 20 |
| Lengd hitaskynjara [mm] | 100 mm |
| Lýsing | Öryggishitastillir ST-1 |
| Material Description | TERMOSTAT ST 1 |
| Merking á vöru | Yes |
| Mismunaþr. STW [K] | 12 (+/- 3) |
| Mismunaþr. TR [K] | 4 (+/- 1) |
| Munur á framrás- og bakrásarhita STW | Sjálfv. |
| Munur á framrás- og bakrásarhita TR | Sjálfv. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nafnþrýstingur [bar] | 10 bar |
| Nákvæmni straumrofa [K] [hám.] | 6 K |
| Nákvæmni straumrofa [K] [lágm.] | 0 K |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | District Energy Controls |
| Raftengi | Ag 1000/1000 |
| SCIP-málsskjalanr. | b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
| Skynjarahitastig [°C] [hám.] | 130 °C |
| Skynjaratenging | R ½ |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Spanhleðsla raftengja [A] | 2.5 A |
| STW stillingar öryggisskjás [°C] [hám.] | 120.000 °C |
| STW stillingar öryggisskjás [°C] [lágm.] | 100.000 °C |
| TR-stilling hitastillis [°C] [hám.] | 120 °C |
| TR-stilling hitastillis [°C] [lágm.] | 30 °C |
| Umbúðastig | IP40 |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 80 °C |
| Ummál hitaskynjara [mm] | 9.0 mm |
| Viðnámsgildi raftengja [A] | 10 A |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
| Vöruhópur | Safety Thermostats |
| Vörutegund | ST-1 |
| Þriggja fasa hleðsla raftengja [A] | 7 A |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.46 Kilogram |
| Net weight | 0.436 Kilogram |
| Volume | 2.025 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421715000 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |