Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A333

087H3818

ECL Kerfislykill A333. Hitakerfi með hraðastýringu á einni eða tveimur hringrásradælum. Endurfyllingar og forðavirkni.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AugabragðsheitavatnskerfiNei
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi dæla4
Fjöldi DHW rása0
Fjöldi hitunarrása1
Fjöldi rafstýrðra loka1
Einkenni
Gildi
HeitavatnsgeymslutankskerfiNei
Heitavatnsgreiðslukerfi með geymslutankiNei
LýsingECL Kerfislykill A333. Hitakerfi með hraðastýringu á einni eða tveimur hringrásradælum. Endurfyllingar og forðavirkni.
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A333
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Snið magns á pakkningu7 pc
VöruhópurECL Application keys
VörutegundA333
Zone controlNo

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.172 Kilogram
Net weight0.172 Kilogram
Volume1.152 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104047744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm