Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A377

087H3817

ECL Kerfislykill A377. Tvöfalt hitakerfi og einfalt neysluvatnskerfi með forðatank

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AugabragðsheitavatnskerfiNei
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi dæla5
Fjöldi DHW rása1
Fjöldi hitunarrása2
Fjöldi rafstýrðra loka3
Einkenni
Gildi
HeitavatnsgeymslutankskerfiJá
Heitavatnsgreiðslukerfi með geymslutankiJá
LýsingECL Kerfislykill A377. Tvöfalt hitakerfi og einfalt neysluvatnskerfi með forðatank
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A377
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Snið magns á pakkningu7 pc
VöruhópurECL Application keys
VörutegundA377
Zone controlNo

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.328 Kilogram
Net weight0.298 Kilogram
Volume1.089 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104036472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm