Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A267

087H3828

ECL Kerfislykill A267 DE. Tvöfalt hitakerfi og einfalt neyl-sluvattnskerfi með forðatank

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AugabragðsheitavatnskerfiNei
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi dæla4
Fjöldi DHW rása1
Fjöldi hitunarrása2
Fjöldi rafstýrðra loka2
Einkenni
Gildi
HeitavatnsgeymslutankskerfiJá
Heitavatnsgreiðslukerfi með geymslutankiNei
LýsingECL Kerfislykill A267 DE. Tvöfalt hitakerfi og einfalt neyl-sluvattnskerfi með forðatank
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A267 DE
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Snið magns á pakkningu7 pc
VöruhópurECL Application keys
VörutegundA267
Zone controlNo

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.356 Kilogram
Net weight0.005 Kilogram
Volume1.095 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104038056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm