Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A201

087H3826

ECL APPLICATION KEY A201 DE
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: ECL 2XX -forritslyklar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AugabragðsheitavatnskerfiNei
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Fjöldi dæla3
Fjöldi DHW rása0
Fjöldi hitunarrása3
Fjöldi rafstýrðra loka3
HeitavatnsgeymslutankskerfiNei
Einkenni
Gildi
Heitavatnsgreiðslukerfi með geymslutankiNei
LýsingECL Kerfislykill A201 DE. Screed dry-out hitakerfi
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A201 DE
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
VöruhópurECL Application keys
VörutegundA201
Zone controlNo

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.3 Kilogram
Net weight0.3 Kilogram
Volume1.152 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104047768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm