Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A266

087H3824

ECL Kerfislykill A266 DE hitakerfi og neysluvatn

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AugabragðsheitavatnskerfiJá
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi dæla2
Fjöldi DHW rása1
Fjöldi hitunarrása1
Fjöldi rafstýrðra loka2
Einkenni
Gildi
HeitavatnsgeymslutankskerfiNei
Heitavatnsgreiðslukerfi með geymslutankiNei
LýsingECL Kerfislykill A266 DE hitakerfi og neysluvatn
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A266 DE
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Snið magns á pakkningu7 pc
VöruhópurECL Application keys
VörutegundA266
Zone controlNo

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.402 Kilogram
Net weight0.3 Kilogram
Volume1.043 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104047751
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm