Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A266

087H3800

ECL Kerfislykill A266 hitakerfi og neysluvatn

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AugabragðsheitavatnskerfiJá
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Fjöldi dæla2
Fjöldi DHW rása1
Fjöldi hitunarrása1
Fjöldi rafstýrðra loka2
HeitavatnsgeymslutankskerfiNei
Einkenni
Gildi
Heitavatnsgreiðslukerfi með geymslutankiNei
LýsingECL Kerfislykill A266 hitakerfi og neysluvatn
Material DescriptionKERFISLYKILL A266 F ECL 210-310
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Snið magns á pakkningu7 pc
VöruhópurECL Application keys
VörutegundA266
Zone controlNo

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.334 Kilogram
Net weight0.326 Kilogram
Volume1.152 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104014203
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm