Danfoss logo
Heating Mats, DEVIdry™ Pro Kit, Sensor type: NTC, 16 A 19911006

DEVIdry™ Pro sett, Skynjaragerð: NTC

19911006

Hitastig - gólf [°C]: 5 - 45, Hitastig - herbergi [°C]: 5 - 35, Gerð skjás: Snertiskjár
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Hitastillar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
2 póla rofi
Ábyrgð [ár]2
AukabúnaðurSamsetn.tól fyrir Devidry
Breidd [mm]85.00 mm
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN uppsetningNo
Dýpt [mm]54 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Frostvörn [°C]5 °C
Gerð skjásSnertiskjár
Geymsluhitastig [°C] [hám.]65 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hæð [mm]85 mm
Hám.álag viðnáms [A]16 A
Hám.stærð tengikapals [mm²]2 x 2.5
Hám.takmarkari hitastigs [°C] [hám.]60 °C
Hám.takmarkari hitastigs [°C] [lágm.]20 °C
Hitastig - gólf [°C] [hám.]45 °C
Hitastig - gólf [°C] [lágm.]5 °C
Hitastig - herbergi [°C] [hám.]35 °C
Hitastig - herbergi [°C] [lágm.]5 °C
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
IP-flokkur hitastillis21
Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C]75 °C
Lágm.takmarkari hitastigs [°C] [hám.]35 °C
Lágm.takmarkari hitastigs [°C] [lágm.]10 °C
LiturHvítt RAL 9010
LýsingDEVIdry Pro sett, Touch
Material DescriptionDevidry Pro Kit, Touch
Mengunarstig2
Product lineElectric Heating
Segulheldni (+/-)0.40
Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Skjár (Já/Nei)
SkynjaragerðNTC
Spanað álagcos φ= 0,3 hám 1A
SpangerðLED
StjórngerðSegulheldni
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]230 mm
Umbúðadýpt [mm]280 mm
Umbúðahæð [mm]80 mm
Umhverfishitastig [°C] [hám.]30 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
VöruhópurThermostats
VörulýsingDEVIdry™ Pro sett
VörutegundDEVIdry™ Kit
VottunCE
VottunarfyrirtækiEAC
VottunarstaðallEN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9
Warranty type2-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.808 Kilogram
Net weight0.8 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume5.152 Liter
EAN/UPC5703466194515