Danfoss logo
19112321_Devireg 233,w.room sensor White front

DEVIreg™ 233, Skynjaragerð: Gólf

19112321

Gerð skjás: NO SKJÁR
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Hitastillar

Ráðlagður skipti: 140F1170

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
2 póla rofiNo
Ábyrgð [ár]2
Breidd [mm]0.00 mm
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN uppsetningNo
Dýpt [mm]31 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Frostvörn [°C]5 °C
Gerð skjásNO SKJÁR
Geymsluhitastig [°C] [hám.]65 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hæð [mm]71 mm
Hám.álag viðnáms [A]13 A
Hám.stærð tengikapals [mm²]2 x 2.5
Hitastig - herbergi [°C] [hám.]45 °C
Hitastig - herbergi [°C] [lágm.]5 °C
In scope of WEEEYes
IP-flokkur elements41
Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C]75 °C
Einkenni
Gildi
LiturHvítt RAL 9010
LýsingDEVIreg 233,m.herb.skynjari hvít framhl
Material DescriptionDevireg 233,w.room sensor White front, b
Mengunarstig2
Product lineElectric Heating
Rafliðarofi1 póla
Segulheldni (+/-)0.40
Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
SkynjaragerðGólf
Spanað álagcos φ= 0,3 hám 1A
SpangerðLED
Stilliskali0 - 6
StjórngerðSegulheldni
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]95 mm
Umbúðadýpt [mm]140 mm
Umbúðahæð [mm]85 mm
Umhverfishitastig [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
Viðbragðsafl [W] [hám.]1.70 W
VöruhópurThermostats
VörulýsingDEVIreg™ 233
VörutegundDEVIreg™ 233
VottunCE
VottunarfyrirtækiCE
Warranty type2-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.202 Kilogram
Net weight0.2 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466168981