Danfoss logo
DEVIreg Touch frame Berker

DEVIreg™ Touch skjannahvítt (takmörkuð tungumál), Skynjaragerð: Herbergi + gólf

140F1068

Hitastig - gólf [°C]: 5 - 45, Hitastig - herbergi [°C]: 5 - 35, Gerð skjás: Snertiskjár

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2 póla rofiNo
Ábyrgð [ár]5
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Breidd [mm]85.00 mm
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN uppsetningNo
Dýpt [mm]24 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Frostvörn [°C]5 °C
Gerð annars samhæfðs skynjaraJá
Gerð skjásSnertiskjár
Geymsluhitastig [°C] [hám.]65 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hæð [mm]85 mm
Hám.álag viðnáms [A]16 A
Hám.stærð tengikapals [mm²]2 x 2.5
Hám.takmarkari hitastigs [°C] [hám.]35 °C
Hám.takmarkari hitastigs [°C] [lágm.]20 °C
Hitastig - gólf [°C] [hám.]45 °C
Hitastig - gólf [°C] [lágm.]5 °C
Hitastig - herbergi [°C] [hám.]35 °C
Hitastig - herbergi [°C] [lágm.]5 °C
HugbúnaðarflokkurA
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
IP-flokkur elements21
IP-flokkur hitastillis21
Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C]75 °C
Lágm.takmarkari hitastigs [°C] [hám.]35 °C
Lágm.takmarkari hitastigs [°C] [lágm.]10 °C
LiturHvítt RAL 9010
LýsingDEVIreg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB/IT/TR
Material DescriptionDevireg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB/TR/IT
Mengunarstig2
Product lineElectric Heating
Rafhlöðumagn1
Rafliðarofi1 póla
Samhæft rammakerfiJá
Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Skjár (Já/Nei)Já
SkynjaragerðHerbergi + gólf
Spanað álagcos φ= 0,3 hám 1A
StjórngerðPWM
Takmarkari hitastigs [°C] [hám.]45 °C
Takmarkari hitastigs [°C] [lágm.]5 °C
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]95 mm
Umbúðadýpt [mm]140 mm
Umbúðahæð [mm]85 mm
Umhverfishitastig [°C] [hám.]30 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
VararafhlaðaJá
Viðbragðsafl [W] [hám.]0.40 W
VöruhópurThermostats
VörulýsingDEVIreg™ Touch skjannahvítt (takmörkuð tungumál)
VörutegundDEVIreg™ Touch
VottunUkrTESTCE
VottunarfyrirtækiCEEACIntertek SemkoUkrTEST
Warranty type5-year product warranty
Weight per battery0 g

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.242 Kilogram
Net weight0.24 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466225592