Skynjaragerð: Herbergi + gólf
140F1173
Hitastig - gólf [°C]: 5 - 35, Hitastig - herbergi [°C]: 5 - 35, Gerð skjás: LCD
140F1173
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| 2 póla rofi | No |
| Ábyrgð [ár] | 2 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Breidd [mm] | 85.00 mm |
| Búnaður | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN uppsetning | No |
| Dýpt [mm] | 32 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I7(c)-V |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 240 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 220 V |
| Frostvörn [°C] | 5 °C |
| Gerð skjás | LCD |
| Geymsluhitastig [°C] [hám.] | 60 °C |
| Geymsluhitastig [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Hæð [mm] | 85 mm |
| Hám.álag viðnáms [A] | 16 A |
| Hitastig - gólf [°C] [hám.] | 35 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitastig - gólf [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Hitastig - herbergi [°C] [hám.] | 35 °C |
| Hitastig - herbergi [°C] [lágm.] | 5 °C |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-flokkur elements | 21 |
| Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C] | 75 °C |
| Litur | Svartur |
| Lýsing | DEVIreg™ Solo (Black) |
| Material Description | DEVIreg Solo (Black) |
| Product line | Electric Heating |
| Rafhlöðumagn | 1 |
| Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Skjár (Já/Nei) | Já |
| Skynjaragerð | Herbergi + gólf |
| Spanað álag | cos φ= 0,3 hám 1A |
| Stjórngerð | PWM |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 35 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Viðbragðsafl [W] [hám.] | 1.00 W |
| Vöruhópur | Thermostats |
| Vörulýsing | DEVIreg™ Solo (Black) |
| Vörutegund | DEVIreg™ Solo |
| Vottun | CE |
| Warranty type | 2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document |
| Weight per battery | 1 g |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 230 Gramm |
| Net weight | 160 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253908 |