Danfoss logo
DEVIreg™ Solo

Skynjaragerð: Herbergi + gólf

140F1172

Hitastig - gólf [°C]: 5 - 35, Hitastig - herbergi [°C]: 5 - 35, Gerð skjás: LCD

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery weight Kg0.001
2 póla rofiNo
Ábyrgð [ár]2
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Breidd [mm]85.00 mm
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN uppsetningNo
Dýpt [mm]32 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I7(c)-V
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Frostvörn [°C]5 °C
Gerð skjásLCD
Geymsluhitastig [°C] [hám.]60 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-25 °C
Hæð [mm]85 mm
Hám.álag viðnáms [A]16 A
Hitastig - gólf [°C] [hám.]35 °C
Einkenni
Gildi
Hitastig - gólf [°C] [lágm.]5 °C
Hitastig - herbergi [°C] [hám.]35 °C
Hitastig - herbergi [°C] [lágm.]5 °C
In scope of WEEEYes
IP-flokkur elements21
Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C]75 °C
LiturHvítur
LýsingDEVIreg™ Solo (White)
Material DescriptionDEVIreg Solo (White)
Product lineElectric Heating
Rafhlöðumagn1
Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Skjár (Já/Nei)Já
SkynjaragerðHerbergi + gólf
Spanað álagcos φ= 0,3 hám 1A
StjórngerðPWM
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]35 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Viðbragðsafl [W] [hám.]1.00 W
VöruhópurThermostats
VörulýsingDEVIreg™ Solo (White)
VörutegundDEVIreg™ Solo
VottunCE
Warranty type2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document
Weight per battery1 g

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight230 Gramm
Net weight160 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.882 Liter
EAN/UPC5703466253885