Danfoss logo
Devireg Room, 140F1161

DEVIreg™ Room, Skynjaragerð: Herbergi + gólf

140F1161

Hitastig - gólf [°C]: 4 - 45, Hitastig - herbergi [°C]: 4 - 35, Gerð skjás: LED

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2 póla rofiNo
Ábyrgð [ár]2
Battery type or NameSupercapacitor
Breidd [mm]85.00 mm
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN uppsetningNo
Dýpt [mm]24 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Frostvörn [°C]5 °C
Gerð annars samhæfðs skynjaraJá
Gerð skjásLED
Geymsluhitastig [°C] [hám.]60 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-25 °C
Hæð [mm]85 mm
Hám.álag viðnáms [A]16 A
Hám.stærð tengikapals [mm²]2 x 2.5
Hám.takmarkari hitastigs [°C] [hám.]35 °C
Hám.takmarkari hitastigs [°C] [lágm.]5 °C
Hitastig - gólf [°C] [hám.]45 °C
Hitastig - gólf [°C] [lágm.]4 °C
Hitastig - herbergi [°C] [hám.]35 °C
Hitastig - herbergi [°C] [lágm.]4 °C
HugbúnaðarflokkurA
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
IP-flokkur elements21
Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C]75 °C
Lágm.takmarkari hitastigs [°C] [hám.]35 °C
Lágm.takmarkari hitastigs [°C] [lágm.]4 °C
LiturHvítt RAL 9010
LýsingDEVIreg Room
Material DescriptionDEVIreg Room
Mengunarstig2
Product lineElectric Heating
Rafhlöðumagn1
Rafliðarofi1 póla
Samhæft rammakerfiJá
SCIP-málsskjalanr.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Skjár (Já/Nei)No
SkynjaragerðHerbergi + gólf
Spanað álagcos φ= 0,3 hám 1A
SpangerðLED
StjórngerðPWM
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]95 mm
Umbúðadýpt [mm]95 mm
Umbúðahæð [mm]80 mm
Umhverfishitastig [°C] [hám.]35 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
VararafhlaðaJá
Viðbragðsafl [W] [hám.]0.20 W
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumElectrical floor heating thermostat
VöruhópurThermostats
VörulýsingDEVIreg™ Room
VörutegundDEVIreg™ Room
VottunCEUkrTESTEAC
VottunarfyrirtækiIntertek SemkoUkrTESTEAC
Warranty type2-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight204 Gramm
Net weight153 Gramm
Volume0.722 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5703466250389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm