Danfoss logo
DEVIreg™ Opti electronic thermostat

DEVIreg™ Opti, Skynjaragerð: Herbergi + gólf

140F1055

Hitastig - gólf [°C]: 5 - 45, Hitastig - herbergi [°C]: 5 - 35, Gerð skjás: LCD

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
2 póla rofiNo
Ábyrgð [ár]2
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Breidd [mm]85.00 mm
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN uppsetningNo
Dýpt [mm]44 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Frostvörn [°C]5 °C
Gerð skjásLCD
Geymsluhitastig [°C] [hám.]60 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-25 °C
Hæð [mm]85 mm
Hám.álag viðnáms [A]13 A
Hitastig - gólf [°C] [hám.]45 °C
Hitastig - gólf [°C] [lágm.]5 °C
Einkenni
Gildi
Hitastig - herbergi [°C] [hám.]35 °C
Hitastig - herbergi [°C] [lágm.]5 °C
In scope of WEEEYes
IP-flokkur elements21
Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C]75 °C
LiturHvítt RAL 9010
LýsingDEVIreg OPTI alveg hvítt
Material DescriptionDEVIreg OPTI Pure White
Mengunarstig2
Product lineElectric Heating
Rafhlöðumagn1
Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Skjár (Já/Nei)
SkynjaragerðHerbergi + gólf
Spanað álagcos φ= 0,3 hám 1A
StjórngerðPWM
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]35 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
Viðbragðsafl [W] [hám.]0.50 W
VöruhópurThermostats
VörulýsingDEVIreg™ Opti
VörutegundDEVIreg™ OPTI
VottunCE
VottunarfyrirtækiIntertek Semko
Warranty type2-year product warranty
Weight per battery1 g

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.255 Kilogram
Net weight0.25 Kilogram
Volume0.642 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5703466243152
Proposition 65No significant risk