Danfoss logo
DEVIreg™ Multi

DEVIreg™ Multi, Skynjaragerð: NTC

140F1139

Gerð skjás: LCD

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]2
Breidd [mm]138.00 mm
BúnaðurAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN uppsetningJá
Dýpt [mm]70 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Eftirlit með bilun skynjaraJá
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC [hám.]230 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]110 V
Gerð skjásLCD
Geymsluhitastig [°C] [hám.]85 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-30 °C
Hæð [mm]110 mm
Hám.álag viðnáms [A]32 A
IP-flokkur elements40
Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C]125 °C
Einkenni
Gildi
LiturSvartur
LýsingDEVIreg Multi
Material DescriptionDEVIreg Multi
Mengunarstig2
Product lineElectric Heating
Skjár (Já/Nei)Já
SkynjaragerðNTC
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]138 mm
Umbúðadýpt [mm]70 mm
Umbúðahæð [mm]122 mm
UNSPSC-KÓÐI41112209
VararafhlaðaJá
Vinnsluhiti [°C] [hám.]60 °C
Vinnsluhiti [°C] [lágm.]-20 °C
VöruhópurThermostats
VörulýsingDEVIreg™ Multi
VörutegundDEVIreg™ Multi
VottunCE
VottunarfyrirtækiCE
Warranty type2-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.634 Kilogram
Net weight0.511 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume2.799 Liter
EAN/UPC5703466248560