Danfoss logo
DEVIreg_Hotwater_140F1133

DEVIreg™ Hotwater

140F1133

DEVIreg™ Hotwater

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]2
Breidd [mm]138.00 mm
BúnaðurHeitt vatn til heimilisnota
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN uppsetningJá
Dýpt [mm]70 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð skjásLCD
Geymsluhitastig [°C] [hám.]85 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-30 °C
Hæð [mm]110 mm
Hám.álag viðnáms [A]32 A
IP-flokkur elements40
Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C]125 °C
Einkenni
Gildi
LiturSvartur
LýsingDEVIreg™ Hotwater
Material DescriptionDEVIreg Hotwater
Product lineElectric Heating
Skjár (Já/Nei)Já
SkynjaragerðNTC
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]138 mm
Umbúðadýpt [mm]70 mm
Umbúðahæð [mm]122 mm
VararafhlaðaJá
Vinnsluhiti [°C] [hám.]60 °C
Vinnsluhiti [°C] [lágm.]-20 °C
VöruhópurThermostats
VörutegundDEVIreg™ Hotwater
VottunCEEAC
VottunarfyrirtækiCEEAC
Warranty type2-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.2 Kilogram
Net weight0.512 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume3.08 Liter
EAN/UPC5703466249680