DEVIreg™ 850, Skynjaragerð: án skynjara
140F1085
Gerð skjás: 2x16-stafa upplýstur skjár
140F1085
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 2 póla rofi | No |
| Ábyrgð [ár] | 2 |
| Breidd [mm] | 23.50 mm |
| Búnaður | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN uppsetning | Já |
| Dýpt [mm] | 53 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Eftirlit með bilun skynjara | Já |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 240 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 220 V |
| Gerð skjás | 2x16-stafa upplýstur skjár |
| Geymsluhitastig [°C] [hám.] | 65 °C |
| Geymsluhitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Hæð [mm] | 86 mm |
| Hám.álag viðnáms [A] | 15 A |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-flokkur elements | 20 |
| Litur | Hvítt RAL 9010 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | DEVIreg 850 IV Latin með spennugjafa |
| Material Description | DEVIreg 850 IV Latin with PSU |
| Product line | Electric Heating |
| Rafliðarofi | 1 póla |
| Samhæft rammakerfi | No |
| SCIP-málsskjalanr. | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
| Skjár (Já/Nei) | Já |
| Skynjaragerð | án skynjara |
| Spanað álag | cos φ= 0,3 hám 1A |
| Spangerð | LED |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 232 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 280 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 72 mm |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 40 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | -10 °C |
| UNSPSC-KÓÐI | 41112209 |
| Vararafhlaða | No |
| Viðbragðsafl [W] [hám.] | 3.00 W |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
| Vöruhópur | Thermostats |
| Vörulýsing | DEVIreg™ 850 |
| Vörutegund | DEVIreg™ 850 |
| Vottun | CE |
| Vottunarfyrirtæki | Intertek Semko |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.828 Kilogram |
| Net weight | 0.82 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 4.677 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209264 |