Danfoss logo
DEVIreg 610 140F1080 R

DEVIreg™ 610, Skynjaragerð: Vír

140F1080

Hitastillisvið [°C]: 10 - 50, Gerð skjás: NO SKJÁR

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
2 póla rofiJá
Ábyrgð [ár]2
Breidd [mm]69.50 mm
BúnaðurCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN uppsetningNo
Dýpt [mm]45 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Gerð skjásNO SKJÁR
Geymsluhitastig [°C] [hám.]65 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hæð [mm]100 mm
Hám.álag viðnáms [A]10 A
Hám.stærð tengikapals [mm²]2 x 2.5
Hitastillisvið [°C] [hám.]50 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]10 °C
In scope of WEEEYes
IP-flokkur elements44
Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C]75 °C
Einkenni
Gildi
LiturHvítt RAL 9010
LýsingDEVIreg 610
Material DescriptionTHERMOSTAT DEVIREG 610 -10°C/+50°C 1C
Mengunarstig2
Product lineElectric Heating
Rafliðarofi2 póla
Segulheldni (+/-)0.20
Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
SkynjaragerðVír
Spanað álagcos φ= 0,3 hám 1A
SpangerðLED
Stilliskali-10 +50ºC
StjórngerðSegulheldni
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]95 mm
Umbúðadýpt [mm]140 mm
Umbúðahæð [mm]85 mm
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-10 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
Viðbragðsafl [W] [hám.]0.93 W
VöruhópurThermostats
VörulýsingDEVIreg™ 610
VörutegundDEVIreg™ 610
VottunCE
VottunarfyrirtækiEACIntertek Semko
Warranty type2-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.384 Kilogram
Net weight0.38 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466209257