DEVIreg™ 530, JUSSI, Skynjaragerð: Gólf
140F1032
Hitastig - gólf [°C]: 5 - 45, Gerð skjás: NO SKJÁR
140F1032
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 2 póla rofi | No |
| Ábyrgð [ár] | 2 |
| Breidd [mm] | 85.00 mm |
| Búnaður | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN uppsetning | No |
| Dýpt [mm] | 36 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 240 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 220 V |
| Frostvörn [°C] | 5 °C |
| Gerð skjás | NO SKJÁR |
| Geymsluhitastig [°C] [hám.] | 65 °C |
| Geymsluhitastig [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Hæð [mm] | 85 mm |
| Hám.álag viðnáms [A] | 15 A |
| Hám.stærð tengikapals [mm²] | 2 x 2.5 |
| Hitastig - gólf [°C] [hám.] | 45 °C |
| Hitastig - gólf [°C] [lágm.] | 5 °C |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-flokkur elements | 31 |
| Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C] | 75 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Litur | Hvítt RAL 9010 |
| Lýsing | DEVIreg 530, JUSSI |
| Material Description | Devireg 530, JUSSI |
| Mengunarstig | 2 |
| Product line | Electric Heating |
| Rafliðarofi | 1 póla |
| Segulheldni (+/-) | 0.40 |
| Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Skjár (Já/Nei) | No |
| Skynjaragerð | Gólf |
| Spanað álag | cos φ= 0,3 hám 1A |
| Spangerð | LED |
| Stilliskali | 0 - 6 |
| Stjórngerð | Segulheldni |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 95 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 140 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 85 mm |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 30 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | -10 °C |
| UNSPSC-KÓÐI | 41112209 |
| Viðbragðsafl [W] [hám.] | 0.25 W |
| Vöruhópur | Thermostats |
| Vörulýsing | DEVIreg™ 530, JUSSI |
| Vörutegund | DEVIreg™ 53x series |
| Vottun | UkrTESTCE |
| Vottunarfyrirtæki | CEEACUkrTEST |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.242 Kilogram |
| Net weight | 0.24 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209011 |