Danfoss logo
DEVIreg330 (+5 +45) 140F1072 R

DEVIreg™ 330, Skynjaragerð: Vír

140F1072

Hitastillisvið [°C]: 5 - 45, Gerð skjás: NO SKJÁR

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
2 póla rofiNo
Ábyrgð [ár]2
Breidd [mm]36.00 mm
BúnaðurAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN uppsetningJá
Dýpt [mm]58 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC230 V
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]220 V
Gerð skjásNO SKJÁR
Geymsluhitastig [°C] [hám.]65 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-20 °C
Hæð [mm]86 mm
Hám.álag viðnáms [A]16 A
Hám.stærð tengikapals [mm²]2 x 2.5
Hitastillisvið [°C] [hám.]45 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]5 °C
In scope of WEEEYes
IP-flokkur elements20
Kúluþrýstingsprófunarhitastig [°C]75 °C
Einkenni
Gildi
LiturHvítt RAL 9010
LýsingDEVIreg 330 +5<>+45°
Material DescriptionDevi Reg 330 5 - 45 C
Mengunarstig2
Product lineElectric Heating
Rafliðarofi1 póla
Segulheldni (+/-)0.20
Skilgreiningarpunktur skynjara [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
SkynjaragerðVír
Spanað álagcos φ= 0,3 hám 1A
SpangerðLED
Stilliskali+5 +45ºC
StjórngerðSegulheldni
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]88 mm
Umbúðadýpt [mm]163 mm
Umbúðahæð [mm]61 mm
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]-10 °C
UNSPSC-KÓÐI41112209
Viðbragðsafl [W] [hám.]0.25 W
VöruhópurThermostats
VörulýsingDEVIreg™ 330
VörutegundDEVIreg™ 330 series
VottunCE
VottunarfyrirtækiNEMKO
Warranty type2-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.222 Kilogram
Net weight0.22 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.875 Liter
EAN/UPC5703466209226