Danfoss logo
Elztrip fixed panels

Elztrip EZ111 1050W 230V, mónóspjald

95002112

Application: Other heating
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Radiant heater

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurOther heating
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dýpt [mm]150 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Fæðispenna [V] AC230 V
Hæð [mm]50 mm
In scope of WEEEYes
LýsingElztrip EZ111 1050W 230V, mónóspjald
MálningHvítur
Material DescriptionElztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel
Einkenni
Gildi
Product lineElectric Heating
Umbúðabreidd [mm]1500 mm
Umbúðadýpt [mm]50 mm
Umbúðahæð [mm]150 mm
UNSPSC-KÓÐI40101819
Uppsetningarhæð [mm] [lágm.]600 mm
VöruhópurOther Heating Products
VörulýsingElztrip EZ111
VörutegundRadiant Heater
VottunCE
VottunarfyrirtækiCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.656 Kilogram
Net weight5.6 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume11.25 Liter
EAN/UPC5703466116746