Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 160 W, Fæðispenna [V] AC: 240, 250 mm

60802451

Application: Other heating

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]2
Breidd [mm]116.00 mm
BúnaðurOther heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dýpt [mm]33 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC240 V
Hæð [mm]250 mm
Hitunarútgangur [W]160 W
IP-flokkur elements55
Köld tengitaugJá
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar2
Lengd [m]0.03 m
LýsingDEVItronic 160W 240V 250mm 50° Termo
Einkenni
Gildi
Magn kaldrar tengitaugar1
MálningSvartur
Material DescriptionDEVItronic 160W 240V 250mm 50deg Termo
Product lineElectric Heating
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]125 mm
Umbúðadýpt [mm]285 mm
Umbúðahæð [mm]40 mm
UNSPSC-KÓÐI40101830
UV variðJá
VöruhópurOther Heating Products
VörulýsingDEVItronic™
VörutegundDEVItronic™
VottunCE
VottunarfyrirtækiIntertek Semko
Warranty type2-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.82 Kilogram
Net weight0.812 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.425 Liter
EAN/UPC5703435011034