Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 20 W, Fæðispenna [V] AC: 12 - 48;24, 100 mm

60802071

Application: Other heating

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]2
Breidd [mm]116.00 mm
BúnaðurOther heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dýpt [mm]33 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC48 V
Fæðispenna [V] AC [hám.]48 V24 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]12 V
Hæð [mm]100 mm
Hitunarútgangur [W]20 W
IP-flokkur elements55
Köld tengitaugJá
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar2
Lengd [m]0.03 m
Einkenni
Gildi
LýsingDEVItronic 20W 12-48V 10°C 100mm IP55
Magn kaldrar tengitaugar1
MálningSvartur
Material DescriptionDEVItronic 20W 12-48V 10degC 100mm IP55
Product lineElectric Heating
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]125 mm
Umbúðadýpt [mm]130 mm
Umbúðahæð [mm]40 mm
UNSPSC-KÓÐI40101830
UV variðJá
VöruhópurOther Heating Products
VörulýsingDEVItronic™
VörutegundDEVItronic™
VottunCE
VottunarfyrirtækiIntertek Semko
Warranty type2-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.36 Kilogram
Net weight0.356 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.65 Liter
EAN/UPC5703435010563