DEVIrail™, Hvítur, Fæðispenna [V] AC: 230, 20 W
98806144
Application: Other heating
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: DEVIrail™
98806144
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Búnaður | Other heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dýpt [mm] | 125 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Hæð [mm] | 290 mm |
| Hitunarútgangur [W] | 20 W |
| In scope of WEEE | Yes |
| Litur ytri kápu | Hvítur |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | DEVIrail H20H hvít 20W 230V |
| Material Description | DEVIrail H20H White 20W 230V |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electric Heating |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 290 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 585 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 125 mm |
| Vöruhópur | Other Heating Products |
| Vörulýsing | HANDKLÆÐASLÁ HVÍT 20W |
| Vörutegund | DEVIrail™ |
| Vottun | CE |
| Vottunarfyrirtæki | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.51 Kilogram |
| Net weight | 1.5 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 21.206 Liter |
| EAN/UPC | 5703464010268 |