Danfoss logo
DEVIrail CHROME 40W 98804958 F

DEVIrail™, Króm, Fæðispenna [V] AC: 230, 40 W

98804958

Application: Other heating
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: DEVIrail™

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðurOther heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dýpt [mm]125 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Hæð [mm]450 mm
Hitunarútgangur [W]40 W
In scope of WEEEYes
Litur ytri kápuKróm
LýsingDEVIrail H40C króm 40W 230V
Einkenni
Gildi
Material DescriptionDEVIrail H40C Chrome 40W 230V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectric Heating
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]450 mm
Umbúðadýpt [mm]600 mm
Umbúðahæð [mm]125 mm
UNSPSC-KÓÐI40101830
VöruhópurOther Heating Products
VörulýsingHANDKLÆÐASLÁ KRÓM 40W
VörutegundDEVIrail™
VottunCE
VottunarfyrirtækiCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.24 Kilogram
Net weight2.22 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume23.28 Liter
EAN/UPC5703435010952