Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

DEVIdry™, 100 W/m², 5.00 m², Fæðispenna [V] AC: 230

89300028

Kapalgerð: Stakur leiðari, Breidd mottu [m]: 1, Lengd mottu [m]: 5
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Hitamottur

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]5
AukabúnaðurNo
Breidd [mm]1000.00 mm
Breidd mottu [m]1.0 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EinangrunarefniPP-froða
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]440 W
Hljóðdempun [dB]17 dB
In scope of WEEEYes
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðStakur leiðari
Kapalviðnám [Ohm]120.0000 Ohm
Köld tengitaugNo
Einkenni
Gildi
Lengd mottu [m]5.00 m
LýsingDEVIdry 100 5m² 440W 230V
Material DescriptionDEVIdry 100 5m² 440W 230V
Mottuútgangur [W/m²]100 W/m²
Product lineElectric Heating
Skera í lengdNo
Straumur [A] [hám.]10.0 A
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]250 mm
Umbúðadýpt [mm]1050 mm
Umbúðahæð [mm]250 mm
Umfangssvæði [m²]5.00 m²
UNSPSC-KÓÐI40101830
Varmaviðnám [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
VöruhópurHeating Mats
VörulýsingDEVIdry™ 100
VörutegundDEVIdry™
VottunCE
VottunarfyrirtækiCE
Warranty type5-year product warranty
Þykkt [mm]8.00 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.05 Kilogram
Net weight6.98 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466177907