Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

DTCE 175T, 175 W/m², 1.13 m², Fæðispenna [V] AC: 230

83901942

Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.8, Lengd mottu [m]: 1.5
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Hitamottur

Ráðlagður skipti: 140F1479

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]>1500 N
AukabúnaðurNo
Blýlaust
Breidd mottu [m]0.8 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
Eldtefjandi
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTCL
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]90 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]195 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]271.0000 Ohm
Kapalþvermál [mm]7.0 mm
Köld tengitaug
Einkenni
Gildi
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar3
Lengd kaldrar tengitaugar [m]6.0 m
Lengd mottu [m]1.50 m
Litur ytri kápuSvartur
LýsingDTCE 175T 195W 230V 0.75x1.5m
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionDTCE 175T 1,1m² 0,75x1,5m 230V
Mottuútgangur [W/m²]175 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.5 mm²
Togþol [N]>300 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]584 mm
Umbúðadýpt [mm]759 mm
Umbúðahæð [mm]200 mm
Umfangssvæði [m²]1.13 m²
UV varið
Vinnsluhiti [°C] [hám.]70 °C
VöruhópurHeating Mats
VörulýsingDTCE 175T
VörutegundDTCE 175T
VottunCE
VottunarfyrirtækiIntertek Semko
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVC
Þykkt [mm]7.0 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.713 Kilogram
Net weight1.696 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume22.68 Liter
EAN/UPC5703466158432