Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 1.40 m², Fæðispenna [V] AC: 230

83902039

Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.8, Lengd mottu [m]: 1.8

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]>1500 N
AukabúnaðurNo
BlýlaustJá
Breidd mottu [m]0.8 m
BúnaðurGround ice and snow melting
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EldtefjandiJá
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
FylliefniPEX
Gerð kaldrar tengitaugarDTCL
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]90 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]410 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]129.2000 Ohm
Kapalþvermál [mm]7.0 mm
Köld tengitaugJá
Einkenni
Gildi
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar3
Lengd kaldrar tengitaugar [m]10.0 m
Lengd mottu [m]1.80 m
Litur ytri kápuSvartur
LýsingDEVIsnow 300T 410W 230V 0.75x1.8m
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionDEVIsnow 300T 1,4m² 0,75x1,8m 230V
Mottuútgangur [W/m²]300 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.5 mm²
Togþol [N]450 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]170 mm
Umbúðadýpt [mm]700 mm
Umbúðahæð [mm]170 mm
Umfangssvæði [m²]1.40 m²
UNSPSC-KÓÐI40101830
UV variðJá
Vinnsluhiti [°C] [hám.]60 °C
VöruhópurHeating Mats
VörulýsingDEVIsnow™ 300T
VörutegundDEVIsnow™ 300T
VottunCEEAC
VottunarfyrirtækiIntertek Semko
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVC
Þykkt [mm]7.00 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.29 Kilogram
Net weight2.267 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume15.75 Liter
EAN/UPC5703466187340