DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 11.00 m², Fæðispenna [V] AC: 230
83902037
Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.5, Lengd mottu [m]: 22
83902037
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ábyrgð [ár] | 20 |
| Aflögunarþol [N] | >1500 N |
| Aukabúnaður | No |
| Blýlaust | Já |
| Breidd mottu [m] | 0.5 m |
| Búnaður | Ground ice and snow melting |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrun leiðara | FEP |
| Eldtefjandi | Já |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Fylliefni | PEX |
| Gerð kaldrar tengitaugar | DTCL |
| Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.] | 90 °C |
| Hitastig við lagningu [°C] [lágm.] | -5 °C |
| Hitunarregla | Raðviðnám |
| Hitunarútgangur [W] | 3240 W |
| IP-flokkur elements | IPX7 |
| Kapalgerð | Tvíleiðari |
| Kapalskjár | Álþynna 100% |
| Kapalviðnám [Ohm] | 16.3000 Ohm |
| Kapalþvermál [mm] | 7.0 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Köld tengitaug | Já |
| Leiðaramagn kaldrar tengitaugar | 3 |
| Lengd kaldrar tengitaugar [m] | 10.0 m |
| Lengd mottu [m] | 22.00 m |
| Litur ytri kápu | Svartur |
| Lýsing | DEVIsnow 300T 3240W 230V 0.5x22m |
| Magn kaldrar tengitaugar | 1 |
| Material Description | DEVIsnow 300T 11m² 0,5x22m 230V |
| Mottuútgangur [W/m²] | 300 W/m² |
| Product line | Electric Heating |
| Stærð kaldrar tengitaugar [mm²] | 2.5 mm² |
| Togþol [N] | 450 N |
| UL mark | No |
| Umbúðadýpt [mm] | 470 mm |
| Umfangssvæði [m²] | 11.00 m² |
| UNSPSC-KÓÐI | 40101830 |
| UV varið | Já |
| Vinnsluhiti [°C] [hám.] | 60 °C |
| Vöruhópur | Heating Mats |
| Vörulýsing | DEVIsnow™ 300T |
| Vörutegund | DEVIsnow™ 300T |
| Vottun | CEEAC |
| Vottunarfyrirtæki | Intertek Semko |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ytri kápa | PVC |
| Þykkt [mm] | 7.00 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 7.82 Kilogram |
| Net weight | 7.703 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 36.064 Liter |
| EAN/UPC | 5703466187326 |