Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 4.00 m², Fæðispenna [V] AC: 230

83902032

Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.5, Lengd mottu [m]: 8

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]>1500 N
AukabúnaðurNo
BlýlaustJá
Breidd mottu [m]0.5 m
BúnaðurGround ice and snow melting
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EldtefjandiJá
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
FylliefniPEX
Gerð kaldrar tengitaugarDTCL
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]90 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]1225 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]43.2000 Ohm
Kapalþvermál [mm]7.0 mm
Köld tengitaugJá
Einkenni
Gildi
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar3
Lengd kaldrar tengitaugar [m]10.0 m
Lengd mottu [m]8.00 m
Litur ytri kápuSvartur
LýsingDEVIsnow 300T 1225W 230V 0.5x8m
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionDEVIsnow 300T 4m² 0,5x8m 230V
Mottuútgangur [W/m²]300 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.5 mm²
Togþol [N]450 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]170 mm
Umbúðadýpt [mm]470 mm
Umbúðahæð [mm]170 mm
Umfangssvæði [m²]4.00 m²
UNSPSC-KÓÐI40101830
UV variðJá
Vinnsluhiti [°C] [hám.]60 °C
VöruhópurHeating Mats
VörulýsingDEVIsnow™ 300T
VörutegundDEVIsnow™ 300T
VottunCEEAC
VottunarfyrirtækiIntertek Semko
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVC
Þykkt [mm]7.00 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.79 Kilogram
Net weight3.752 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume13.583 Liter
EAN/UPC5703466187272