Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 14.80 m², Fæðispenna [V] AC: 400

140F0633

Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 1, Lengd mottu [m]: 14.8

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]>1500 N
AukabúnaðurNo
BlýlaustJá
Breidd mottu [m]1.0 m
BúnaðurGround ice and snow melting
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EldtefjandiJá
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC400 V
FylliefniPEX
Gerð kaldrar tengitaugarDTCL
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]90 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]4260 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
Kapallengd [m]14.600 m
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]37.6000 Ohm
Kapalþvermál [mm]7.0 mm
Einkenni
Gildi
Köld tengitaugJá
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar3
Lengd kaldrar tengitaugar [m]30.0 m
Lengd mottu [m]14.80 m
Litur ytri kápuSvartur
LýsingDEVIsnow 300T 4120W 400V 1x14.8m SPECIAL
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionDEVIsnow 300T 14,6m² 1x14,6m 400V 30m
Mottuútgangur [W/m²]300 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.5 mm²
Togþol [N]450 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]300 mm
Umbúðadýpt [mm]920 mm
Umbúðahæð [mm]300 mm
Umfangssvæði [m²]14.80 m²
UV variðJá
Vinnsluhiti [°C] [hám.]60 °C
VöruhópurHeating Mats
VörulýsingDEVIsnow™ 300T
VörutegundDEVIsnow™ 300T
VottunCEEAC
VottunarfyrirtækiIntertek Semko
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVC
Þykkt [mm]7.0 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight11.51 Kilogram
Net weight11.4 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume82.8 Liter
EAN/UPC5703466229378