Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

DEVImat™ 100T, 100 W/m², 2.00 m², Fæðispenna [V] AC: 230

140F0417

Kapalgerð: Tvíleiðari, Aukabúnaður: Beygjupípa ø6,7 2,5m svört, Breidd mottu [m]: 0.5, Lengd mottu [m]: 4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]600 N
AukabúnaðurBeygjupípa ø6,7 2,5m svört
BlýlaustJá
Breidd mottu [m]0.5 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EldtefjandiJá
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTWB
Hitastig utan rekstrar [°C] [hám.]120 °C
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]200 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]267.0000 Ohm
Kapalþvermál [mm]3.0 mm
Köld tengitaugJá
Einkenni
Gildi
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar2
Lengd kaldrar tengitaugar [m]4.0 m
Lengd mottu [m]4.00 m
Litur ytri kápuRautt
LýsingDEVImat 100T, 200W, 230V 0,5x4m, beygjupípa
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionDevimat DTIF-100, 200W, 230V 0,5x4m, w/
Mottuútgangur [W/m²]100 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.0 mm²
Togþol [N]120 N
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]145 mm
Umbúðadýpt [mm]145 mm
Umbúðahæð [mm]590 mm
Umfangssvæði [m²]2.00 m²
UNSPSC-KÓÐI40101830
UV variðNo
Vinnsluhiti [°C] [hám.]115 °C
VöruhópurHeating Mats
VörulýsingDEVImat™ 100T sett
VörutegundDEVImat™ 100T
VottunCE
VottunarfyrirtækiIntertek SemkoCE
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVDF
Þykkt [mm]3.5 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.361 Kilogram
Net weight1.348 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466203088