Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 2.00 m², Fæðispenna [V] AC: 230

140F0468

Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.5, Lengd mottu [m]: 4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]600 N
AukabúnaðurDEVIreg™ Display Connect
Breidd mottu [m]0.5 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Einangrun leiðaraFEP
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTWB
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]300 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
Einkenni
Gildi
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]176.6000 Ohm
Kapalþvermál [mm]3.0 mm
Köld tengitaugJá
Lengd mottu [m]4.00 m
LýsingDEVImat 150T 2m² 230V 300W + Display
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionDEVImat 150T 2m� 230V 300W + Display
Mottuútgangur [W/m²]150 W/m²
Product lineElectric Heating
SCIP-málsskjalanr.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.0 mm²
Togþol [N]120 N
Umfangssvæði [m²]2.00 m²
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
VöruhópurSets heating elements
VörutegundDEVImat™ 150T + DISPLAY
VottunCE
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVDF

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.586 Kilogram
Net weight1.304 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466253397